Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-22
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtlänge(mm) | 100 |
Gesamtbreite(mm) | 34 | Volle Höhe(mm) | 46 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 2 |
Zubehör | Große Mutter, Stellschraube | Produktcode | 00080 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreiliniengriff, A-22, die Teilenummer ist A-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften