Gewölbte Klinke A-23

Gewölbte Klinke A-23
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Beidhändig bedienbarer Typ. [Merkmale] für Verteilertafeln, Schalttafeln, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-23-2

Teilenummer
A-23-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Gesamtlänge(mm) 65
Gesamtbreite(mm) 30 Volle Höhe(mm) 45.5 Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 2
Produktcode 00082 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Gewölbte Klinke A-23, die Teilenummer ist A-23-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-23-2.

Technischer Support