Salzbeständig Kunststoffgriff, AP-140

Salzbeständig Kunststoffgriff, AP-140
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Zinc alloy is inserted.
· Ideal for doors requiring acid resistance, salt resistance and insulation resistance.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-140-1-1-5Y7/1
AP-140-1-1-N7
AP-140-1-2-5Y7/1
AP-140-1-2-N7
AP-140-2-1-5Y7/1
AP-140-2-1-N7
AP-140-2-2-5Y7/1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Produktcode

43.26 €

1 10 Arbeitstage Elfenbeinfarben20011587091Bis zu 9,501038

43.26 €

1 10 Arbeitstage Grau20011587091Bis zu 9,500314

33.66 €

1 10 Arbeitstage ElfenbeinfarbenOhne Schlüssel1587091Bis zu 9,501039

33.66 €

1 10 Arbeitstage GrauOhne Schlüssel1587091Bis zu 9,500316

39.14 €

1 10 Arbeitstage Elfenbeinfarben20011226079Bis zu 701040

39.14 €

1 10 Arbeitstage Grau20011226079Bis zu 700318

30.92 €

1 10 Arbeitstage ElfenbeinfarbenOhne Schlüssel1226079Bis zu 701041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel für Tunnel Ausführung Griffkörper Werkstoff ABS Kunststoff
Zubehör Große Mutter, Schraubensatz (für Verschluss), 2 Schlüssel Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support