Griff für Klemmgriff A-169

Griff für Klemmgriff A-169
[Features]
· Insert handle and turn it clockwise to secure the door.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-169-H

Teilenummer
A-169-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.33 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Griff speziell für A-169-1/2 Ausführung Griff, Schlüssel Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Chromatierung Gesamtlänge(mm) 60 Gesamtbreite(mm) 28
Volle Höhe(mm) 69 Produktcode 00371

Sie befinden sich auf der Seite für Griff für Klemmgriff A-169, die Teilenummer ist A-169-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-169-H.

Technischer Support