• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zweistufiger Eckgriff, FA-635

Zweistufiger Eckgriff, FA-635

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-635

Marke: TAKIGEN

Preis: 117.44

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-635

Teilenummer
FA-635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.44 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz Gesamtlänge(mm) 278.5 Gesamtbreite(mm) 30
Volle Höhe(mm) 118 Produktcode 60624

Sie befinden sich auf der Seite für Zweistufiger Eckgriff, FA-635, die Teilenummer ist FA-635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-635.

Technischer Support