Dünner, flacher Schwenkgriff A-464-C

Dünner, flacher Schwenkgriff A-464-C
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series, etc.
· Height from the mounting surface to the stopper is suppressed to 12.5 mm, which places no burden on the internal design of the board.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-464-C-1-1-TAK60
A-464-C-2-1-TAK60
A-464-C-3-1-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

37.18 €

1 6 Arbeitstage 143363504069

32.07 €

1 6 Arbeitstage 121303104070

29.54 €

1 6 Arbeitstage 87.5303804071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Anzahl der Schlüssel TAK60
Kompatible Plattendicke(mm) 3.2 Zubehör Riegel

Technischer Support