Hersteller-Teilenummer: A-499
Marke: TAKIGEN
Preis: 59.73 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-499
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Acrylharz-Einbrennlackierung | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Schlüssel | TAK40 | Kompatible Plattendicke(mm) | 3.2 | Zubehör | Riegel |
Gesamtlänge(mm) | 142 | Gesamtbreite(mm) | 32 | Produktcode | 03649 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünner, flacher Schwenkgriff A-499, die Teilenummer ist A-499.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-499.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften