Dünner wasserdichter Flachgriff A-494

Dünner wasserdichter Flachgriff A-494
  • Mengenrabatt
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· When key is turned, forcibly pushing the handle up by 6 mm, it pops.
· A-494-2 and panel drilling is compatible.
· Waterproof type (using O ring / sheet packing) satellite chrome plating with improved rust prevention.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-494-1
A-494-1-TAK60
A-494-2
A-494-2-TAK60
A-494-5
A-494-S-3
A-494-S-3-TAK60
A-494-S-4
A-494-S-4-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Kompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

62.46 €

1 15 Arbeitstage 02002.31904835.201414

62.46 €

1 10 Arbeitstage TAK602.31904835.204113

47.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

02003.21604027.801415

47.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

TAK603.21604027.804114

27.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

02001.684302701964

42.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

02002.31423428.301665

48.05 €

1 6 Arbeitstage TAK602.31423428.304010

39.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

02003.21173128.301666

39.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

TAK603.21173128.304011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Zubehör Riegel

Technischer Support