Hersteller-Teilenummer: A-146-M
Marke: TAKIGEN
Preis: 13.85 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-146-M
Anwendung | Kleine Schalttafel, Bedienfeld, Container | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Farbe | Silber-Metallic | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination |
Außendurchmesser(mm) | 28 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube | Passende Knöpfe | A-121-H |
Produktcode | 04307 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff mit versiegeltem Loch A-146-M, die Teilenummer ist A-146-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-146-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften