Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-230-1-1-TAK60 |
A-230-2-1 |
A-230-2-1-TAK60 |
A-230-3-1 |
A-230-3-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Kompatible Plattendicke (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 2.5 | 142 | 32 | 04106 | ||
40.52 € | 1 | 46 Arbeitstage | 0200 | 2 | 117 | 30 | 04368 | ||
40.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 2 | 117 | 30 | 04105 | ||
36.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 2 | 84 | 28 | 04369 | ||
36.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 2 | 84 | 28 | 04104 |
Loading...
Werkstoff | Zink-Legierung | Oberflächenbehandlung | Satinierte Nickel-Beschichtung | Zubehör | Riegel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Kompatible Plattendicke(mm)
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften