Flachgriff A-240-A

Flachgriff A-240-A
  • Mengenrabatt
[Features]
· Standard equipped clasp is an anti-scratch type.
· The lock includes a new reversible key TAK60, with a dust-proof shutter with excellent operability as standard equipment.
· A soft design with R's on it.
· Panel drilling dimensions are the same as A-240.
· Left and right hand dual use (exchange the left and right by turning the stopper over).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-240-A-1-1
A-240-A-1-1-TAK60
A-240-A-1-2
A-240-A-2-1
A-240-A-2-1-TAK60
A-240-A-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl der Schlüssel Zubehör Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

30.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zinklegierung (ZDC)Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr)0200Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel1423225.201524

30.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Zinklegierung (ZDC)Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr)TAK60Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel1423225.203618

22.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Zink-LegierungSC (verchromt)Nicht im Lieferumfang enthaltenRiegel im Lieferumfang enthalten1423225.201689

33.18 €

1 6 Arbeitstage 10Zinklegierung (ZDC)Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr)0200Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel1173019.801525

35.15 €

1 6 Arbeitstage 10Zinklegierung (ZDC)Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr)TAK60Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel1173019.803619

21.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zinklegierung (ZDC)Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr)0200Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel842819.801526

Loading...

  1. 1

Technischer Support