Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-205 |
A-205-3-1 |
A-205-3-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikation1 | Anzahl der Schlüssel | Zubehör | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Winkel: 360° (frei) | Ohne Passfeder | Spezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz | 00550 | |
26.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkel: 90° | 0050 | Spezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz, 2Schlüssel | 01716 | ||
24.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkel: 90° | Ohne Passfeder | Spezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz | 01717 |
Loading...
Anwendung | Abdichtung, große Tür | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zink-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromung | Eigenbetätigung | Links/Rechts Kombination | Kompatible Plattendicke(mm) | 3 |
Gesamtlänge(mm) | 78 | Gesamtbreite(mm) | 35 | Volle Höhe(mm) | 58 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikation1
Anzahl der Schlüssel
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften