Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-318 |
A-318-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Ausführung | Oberflächenbehandlung | Eigenbetätigung | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Passende Knöpfe | Produktcode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Tür für großen Freiluftschrank und Rüttlerausrüstung | Schloss, Hauptkörper | Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Gemeinsam mit Links/Rechts | 2002 | - | - | - | Bis zu 3,5 | 51 | 1 Schlüssel, Große Mutter, Schraubensatz | A-318-H | 00616 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
11.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | A-318 | Griff, Schlüssel | Chrom satiniert (MZCr) | - | - | 118 | 36 | 26.5 | - | - | - | - | 00617 | - |
Loading...
Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Farbe | Silber-Metallic |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Eigenbetätigung
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Zubehör
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften