Wasserdichter Farb-Verriegelungsgriff A-310

Wasserdichter Farb-Verriegelungsgriff A-310
[Features]
· Difficult to unlock the pin tumbler system with a built-in pin without a special handle.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-310-1
A-310-2
A-310-3
A-310-3H
A-310-4
A-310-4H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Zubehör Passende Knöpfe Produktcode

28.17 €

1 10 Arbeitstage -GrundkorpusZinklegierung (ZDC)Alkydharz-EinbrennlackierungAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 762Große Mutter, StellschraubeA-310-1H, 2H00588

24.06 €

1 6 Arbeitstage -GrundkorpusZinklegierung (ZDC)Alkydharz-EinbrennlackierungAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 750Große Mutter, StellschraubeA-310-1H, 2H00590

19.93 €

1 6 Arbeitstage -GrundkorpusZinklegierung (ZDC)Alkydharz-EinbrennlackierungAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 234Große Mutter, StellschraubeA-310-3H00591

9.24 €

1 6 Arbeitstage Griff für A-310-3 und A-1310-3Griff, SchlüsselAluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))Chrom satiniert (MZCr)-1002230----00592

15.14 €

1 6 Arbeitstage -GrundkorpusZinklegierung (ZDC)Alkydharz-EinbrennlackierungAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 330Große Mutter, StellschraubeA-310-4H00593

5.54 €

1 6 Arbeitstage Griff für A-310-4 und A-1310-4Griff, SchlüsselZinklegierung (ZDC)Chrom satiniert (MZCr)-901626----00594

Loading...

  1. 1

Technischer Support