Wasserdichter Doppelverriegelungsgriff A-316-CY

Wasserdichter Doppelverriegelungsgriff A-316-CY
[Features]
· Includes new, easy to operate, reversible TAK60 key and dust-proof shutter as standard equipment.
· Safety mechanism provided by high security TAK60 key and removable handle.
· Installation is compatible with A-1316 and A-316 waterproof handles.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-316-CY-2
A-316-CY-3
A-316-CY-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Passende Knöpfe Produktcode

53.55 €

1 10 Arbeitstage 976057A-316-2-H04196

48.74 €

1 10 Arbeitstage 804656A-316-3-H04253

44.63 €

1 10 Arbeitstage 673547.8A-316-4-H04257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Großer Freiluftschrank Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Alkydharz-Einbrennbeschichtung Farbe Silber Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination
Anzahl der Schlüssel TAK60 Zubehör Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support