Wasserdichter Flachgriff A-465-C

Wasserdichter Flachgriff A-465-C
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new style reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1465-C and A-465-F).
· Flat handle A-160 / A-240 series can be installed even with panel drilling dimensions.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-465-C-2-1

Teilenummer
A-465-C-2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Riegel Gesamtlänge(mm) 115 Gesamtbreite(mm) 28
Volle Höhe(mm) 46 Produktcode 01541

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Flachgriff A-465-C, die Teilenummer ist A-465-C-2-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-465-C-2-1.

Technischer Support