Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-465-F-1-1-TAK60 |
A-465-F-2-1-TAK60 |
A-465-F-3-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatible Plattendicke (mm) | Gesamtlänge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 142 | 04050 | ||
36.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 117 | 04051 | ||
35.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 84 | 04052 |
Loading...
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Satiniert vernickelt | Anzahl der Schlüssel | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel | Gesamtbreite(mm) | 30 | Volle Höhe(mm) | 46 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatible Plattendicke(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften