Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-484-A-1 |
A-484-A-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R0220 | 01216 | |
51.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 04093 |
Loading...
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Acrylharz-Einbrennlackierung | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 2.3 | Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 190 |
Gesamtbreite(mm) | 48 | Volle Höhe(mm) | 57.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften