Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-488-4 |
A-488-5 |
A-488-S-1 |
A-488-S-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | R0220 | 160 | 40 | 49.3 | 01217 | ||
46.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | R0220 | 122 | 32 | 46.8 | 01218 | ||
52.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | R0220 | 207 | 48 | 52.2 | 01252 | ||
52.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 207 | 48 | 52.2 | 04057 |
Loading...
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Melamin-Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 2.3 | Zubehör | Riegel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften