Hersteller-Teilenummer: A-496-2-TAK60
Marke: TAKIGEN
Preis: 55.60 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Anzahl der Schlüssel: TAK60
Produktcode: 04120
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-496-2-TAK60
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Satiniert vernickelt | Kompatible Plattendicke(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 142 | Gesamtbreite(mm) | 40 |
Volle Höhe(mm) | 42.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Flachgriff A-496, die Teilenummer ist A-496-2-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-496-2-TAK60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-496-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Schlüssel | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|
55.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 01419 |