Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-130-1-1 |
A-130-1-2 |
A-130-3-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0200 | 167 | 01655 | |
42.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Schlüssel | 167 | 01656 | |
48.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0200 | 127 | 01659 |
Loading...
Anwendung | Schrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtbreite(mm) | 48 |
Volle Höhe(mm) | 68.6 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 5 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften