• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Verriegelungsgriff A-149

Wasserdichter Verriegelungsgriff A-149
[Features]
· Fire resistant, heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1149).
· For both left hand and right hand use.
· Resin dust-proof/waterproof cap included.
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-149-1
A-149-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Plattendicke
(mm)
Produktcode

15.14 €

1 10 Arbeitstage Bis zu 9,800335

21.30 €

1 10 Arbeitstage Bis zu 3501611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Chrom satiniert (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Außendurchmesser(mm) 31
Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support