Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-100-A-1 |
AC-100-A-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0200 | 01481 | ||
71.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 04022 |
Loading...
Anwendung | Schrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Stange, Controller | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtlänge(mm) | 152 |
Gesamtbreite(mm) | 42 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 3,6 | Zubehör | Zwei Schlüssel |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften