• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichte Stabsteuerung AC-100-NB

Wasserdichte Stabsteuerung AC-100-NB

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: AC-100-NB-1

Marke: TAKIGEN

Preis: 67.26

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-100-NB-1

Teilenummer
AC-100-NB-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.26 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Stange, Controller Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Dekorative Abdeckung: Satellit Verchromt (MZCr)/Hauptteil: Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Gesamtlänge(mm) 142
Gesamtbreite(mm) 42 Volle Höhe(mm) 50 Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H
Produktcode 03209 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Stabsteuerung AC-100-NB, die Teilenummer ist AC-100-NB-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-100-NB-1.

Technischer Support