Eckgriff für Luftdichtheit FA-614

Eckgriff für Luftdichtheit FA-614

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-614

Marke: TAKIGEN

Preis: 67.96

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-614

Teilenummer
FA-614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Anzahl der Schlüssel 0350 Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz
Gesamtlänge(mm) 280 Gesamtbreite(mm) 26 Volle Höhe(mm) 55
Produktcode 60024

Sie befinden sich auf der Seite für Eckgriff für Luftdichtheit FA-614, die Teilenummer ist FA-614.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-614.

Technischer Support