Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-601
Anwendung | Für die große Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlager usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Anzahl der Schlüssel | 0350 |
Zubehör | Zwei Schlüssel | Gesamtlänge(mm) | 294 | Volle Höhe(mm) | 56 |
Produktcode | 60001 | Hinweis | Für den begehbaren Typ, eine Sicherheitsbetätigungsstange für Lager verwenden. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-601, die Teilenummer ist FA-601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften