Hersteller-Teilenummer: FA-601-F
Marke: TAKIGEN
Preis: 149.05 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-601-F
Anwendung | Große Tür von Lager, Schiff, Kraftwerk usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Anzahl der Schlüssel | 0350 |
Zubehör | Zwei Schlüssel | Gesamtlänge(mm) | 294 | Volle Höhe(mm) | 56 |
Produktcode | 60618 | Hinweis | Kann mit Vorhängeschloss gesichert werden. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-601-F, die Teilenummer ist FA-601-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-601-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften