Hersteller-Teilenummer: FA-772
Marke: TAKIGEN
Preis: 56.97 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-772
Anwendung | Mittlere Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlagern usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Hauptkorpus: Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC))/Dekorblende: Antibakterielles Mittel mit ABS-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Hauptkorpus: Antibakterielle Einbrennlackierung | Farbe | Silber | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination |
Anzahl der Schlüssel | 0350 | Zubehör | Zwei Schlüssel | Gesamtlänge(mm) | 302 |
Gesamtbreite(mm) | 71 | Volle Höhe(mm) | 53 | Produktcode | 62862 |
Hinweis | Die Schließblech ist separat erhältlich. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-772, die Teilenummer ist FA-772.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-772.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften