Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, Schließblech für FA-603, FA-603S-P

Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, Schließblech für FA-603, FA-603S-P

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-603S-P-2

Marke: TAKIGEN

Preis: 35.03

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-603S-P-2

Teilenummer
FA-603S-P-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.03 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vorgefertigte Kühl-/Tiefkühlgeräte, Trockenlager Ausführung Schließblech für FA-603 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Gesamtlänge(mm) 50 Gesamtbreite(mm) 66
Volle Höhe(mm) 85 Versatzhöhe(mm) 40-60 Produktcode 60809

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, Schließblech für FA-603, FA-603S-P, die Teilenummer ist FA-603S-P-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-603S-P-2.

Technischer Support