Luftdicht schließender Griff FA-163-B

Luftdicht schließender Griff FA-163-B
  • Mengenrabatt
[Features]
· FA-163-A is a surface mount type.
· The door can be opened and closed with one touch.
· A strong seal is possible because of the Cattle type (FA-163-C) and the lock TAK60 which is standard equipment for (FA-163-C) features new reversible key with dust proof shutter and excellent operation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-163-B

Teilenummer
FA-163-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Air Shooter, Türabdichtung Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Anzahl der Schlüssel Kein Schlüssel Gesamtlänge(mm) 148
Gesamtbreite(mm) 52 Volle Höhe(mm) 39 Produktcode 60322
Hinweis Entriegelung von Innen ist nicht möglich. Für den begehbaren Typ die Ausführung mit Evakuierungssystem verwenden.

Sie befinden sich auf der Seite für Luftdicht schließender Griff FA-163-B, die Teilenummer ist FA-163-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-163-B.

Technischer Support