• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetgriff FA-610 für das hermetische Verschließen

Magnetgriff FA-610 für das hermetische Verschließen

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FA-610

Marke: TAKIGEN

Preis: 73.44

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-610

Teilenummer
FA-610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz Gesamtlänge(mm) 270 Produktcode 60022

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetgriff FA-610 für das hermetische Verschließen, die Teilenummer ist FA-610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-610.

Technischer Support