Magnetgriff FA-612 für das hermetische Verschließen

Magnetgriff FA-612 für das hermetische Verschließen
  • Mengenrabatt
[Features]
· A strong magnet ensures secure airtightness (suction power of 88.2 N).
· You can operate with a light touch of your fingertips.
· Tightening margin adjustment is possible for the plate.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-612

Teilenummer
FA-612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz Gesamtlänge(mm) 270 Gesamtbreite(mm) 26
Volle Höhe(mm) 79 Produktcode 60023

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetgriff FA-612 für das hermetische Verschließen, die Teilenummer ist FA-612.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-612.

Technischer Support