Hersteller-Teilenummer: FA-727
Marke: TAKIGEN
Preis: 48.23 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-727
Anwendung | Für die kleine Tür von kleinen vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchenausrüstung, medizinischen Geräten | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Gesamtlänge(mm) | 150 | Gesamtbreite(mm) | 53 |
Volle Höhe(mm) | 47.5 | Produktcode | 60042 | Hinweis | Die Schließblech ist separat erhältlich. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Griff für Luftdichtheit FA-727, die Teilenummer ist FA-727.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-727.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften