Kleiner blockierender Griff für Luftdichtheit FA-729

Kleiner blockierender Griff für Luftdichtheit FA-729
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (FA-1729).
· This has a compact, yet tough structure, and it is adapted to opening and closing doors in intense situations.
· It has a functional and beautiful design.
· It features one-touch opening and closing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-729-L
FA-729-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Produktcode

59.73 €

1 6 Arbeitstage Griff, Hauptkorpus (L)60690

59.73 €

1 6 Arbeitstage Griff, Hauptkorpus (R)60702

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kühl-/Tiefkühlgeräte, Mikrowellenherd Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Gesamtlänge(mm) 87.5 Gesamtbreite(mm) 53 Volle Höhe(mm) 72

Technischer Support