Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1844
Grundkörperlänge(mm) | 83 | Korpusbreite(mm) | 60 | Tiefe(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahlplatte | Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Produktcode | 21676 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Befestiger für Lastwagen C-1844, die Teilenummer ist C-1844.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1844.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften