Hersteller-Teilenummer: C-1205-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 40.52 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1205-1
Grundkörperlänge(mm) | 70 | Korpusbreite(mm) | 41 | Tiefe(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Produktcode | 20896 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Flacher Riegel C-1205, die Teilenummer ist C-1205-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1205-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften