Hersteller-Teilenummer: A-154-N-B
Marke: TAKIGEN
Preis: 71.38 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-154-N-B
Schlüssel | 0200 | Grundkörperlänge(mm) | 145 | Korpusbreite(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 50 | Kompatible Plattendicke | 1.5 | Werkstoff | Zinklegierung |
Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Schließring | Schwarz | Produktcode | 02008 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverriegelung Ebene Griff A-154-N-B, die Teilenummer ist A-154-N-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-154-N-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften