Großer Flachgriff mit Verriegelung A-154-N

Großer Flachgriff mit Verriegelung A-154-N

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-154-N

Marke: TAKIGEN

Preis: 50.12

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-154-N

Teilenummer
A-154-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.12 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel 0200 Grundkörperlänge(mm) 145 Korpusbreite(mm) 74
Tiefe(mm) 42 Kompatible Plattendicke 1.5 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Schließring Schwarz Produktcode 02005

Sie befinden sich auf der Seite für Großer Flachgriff mit Verriegelung A-154-N, die Teilenummer ist A-154-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-154-N.

Technischer Support