Flachgriff mit Verriegelung A-151R-1

Flachgriff mit Verriegelung A-151R-1
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be opened and closed with one touch, with round shaped, soft design.
· Dimensionally compatible with the A-151 series, with dust-proof and drip proof structure.
· To improve dust proof properties, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-151R-1-1
A-151R-1-2
A-151R-2-1
A-151R-2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüssel Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

48.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Verfügbar8310201488

43.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10NA8310201489

49.56 €

1 6 Arbeitstage -Verfügbar739201490

43.32 €

1 6 Arbeitstage 10NA739201491

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 33.5 Kompatible Plattendicke 1.2~3.0 Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr)

Technischer Support