• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachgriff mit Verriegelung A-540

Flachgriff mit Verriegelung A-540
[Features]
· One touch open and close A-540-1· With 3-way tightening, even big doors can be tightly closed.
· A-540-1/3 Can be unlocked from inside with a safety mechanism.
· Rust resistant satellite chrome plating (25 micron) A-540-1/3 is dust proof.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-540-1-1-L
A-540-1-1-R
A-540-3-1-L
A-540-3-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Produktcode

85.79 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite158927701805

85.79 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seite158927701806

63.83 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite107.57768.501809

63.83 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seite107.57768.501810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel 0200 Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt

Technischer Support