• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Touch-Verriegelungsgriff A-123

One-Touch-Verriegelungsgriff A-123
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-123-TAK60).
· One touch lock that locks just by closing the door.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-123-2-L
A-123-2-L-TAK60
A-123-2-R
A-123-2-R-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Schlüssel Produktcode

24.06 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite020002692

24.06 €

1 10 Arbeitstage Für linke SeiteTAK6004085

24.06 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seite020001680

24.06 €

1 10 Arbeitstage Für rechte SeiteTAK6004086

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 117 Korpusbreite(mm) 35 Tiefe(mm) 27.5
Kompatible Plattendicke 2.3 Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt

Technischer Support