Flacher Griffhebel mit Schloss, A-151R-B

Flacher Griffhebel mit Schloss, A-151R-B
[Features]
· Snatch-lock type flat handle that is resistant to vibration and impact, etc.
· Rounded soft design.
· One touch open/close.
· Dust-proof and drip-proof structure.
· To improve dust-proofing, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-151R-B-1-1
A-151R-B-1-2
A-151R-B-2-1
A-151R-B-2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüssel Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

70.01 €

1 10 Arbeitstage -4008310201748

62.46 €

1 10 Arbeitstage 10Ohne Schlüssel8310201749

65.89 €

1 6 Arbeitstage -400739201750

58.36 €

1 10 Arbeitstage -Ohne Schlüssel739201751

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 33.5 Kompatible Plattendicke 3 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt

Technischer Support