• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppel Verriegelung C-628

Doppel Verriegelung C-628

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-628

Marke: TAKIGEN

Preis: 35.71

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-628

Teilenummer
C-628
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 67.6 Korpusbreite(mm) 52 Werkstoff Edelstahl usw.
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 22918

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel Verriegelung C-628, die Teilenummer ist C-628.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-628.

Technischer Support