• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ringverschluss C-42

Ringverschluss C-42
[Features]
· Lifting the ring moves the latch and the door opens.
· Close it with one touch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-42-1
C-42-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Produktcode

17.88 €

1 6 Arbeitstage 10684519.520274

12.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1054351720275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung

Technischer Support