Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-625-5
Grundkörperlänge(mm) | 75 | Korpusbreite(mm) | 47 | Tiefe(mm) | 16.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Stahlblech | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Produktcode | 21515 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsverschluss für Stange C-625-5, die Teilenummer ist C-625-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-625-5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften