• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff One-Touch-Schalttafelbefestigung CP-420-MD

Kunststoff One-Touch-Schalttafelbefestigung CP-420-MD

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CP-420-MD

Marke: TAKIGEN

Preis: 2.89

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-420-MD

Teilenummer
CP-420-MD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 36.5 Korpusbreite(mm) 21 Tiefe(mm) 22
Werkstoff ABS-Legierung usw. Oberflächenbehandlung NA Produktcode 24326

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff One-Touch-Schalttafelbefestigung CP-420-MD, die Teilenummer ist CP-420-MD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-420-MD.

Technischer Support