Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-816-1-A |
FA-816-1-B |
FA-816-1-C |
FA-816-2-B |
FA-816-2-C |
FA-816-3 |
FA-816-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignetes Rohr (φ) | Grundkörperlänge (mm) | Tiefe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27.2 | 230 | 35 | 60749 | ||
110.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21.7 | 230 | 35 | 60750 | ||
110.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17.3 | 230 | 35 | 60274 | ||
115.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21.7 | 230 | 52.5 | 60286 | ||
120.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17.3 | 230 | 52.5 | 60752 | ||
105.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.3 | 185 | 35 | 60347 | ||
110.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17.3 | 185 | 52.5 | 60612 |
Loading...
Anwendung | Spezial-Lkw | Korpusbreite(mm) | 142 | Werkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Schließring | Silber-Metallic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignetes Rohr(φ)
Grundkörperlänge(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften