Hersteller-Teilenummer: FA-818-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 125.10 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-818-1
Anwendung | Spezial-Lkw | Grundkörperlänge(mm) | 280 | Korpusbreite(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 46 | Befestigter Haken/Halter | FA-1815-S-2 | Werkstoff | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Schließring | Silber-Metallic | Produktcode | 60614 |
Sie befinden sich auf der Seite für Integrierter Griff für Luftdichtheit FA-818, die Teilenummer ist FA-818-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-818-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften