Notfallknopf-Verschluss FC-708N für FA-602S-7

Notfallknopf-Verschluss FC-708N für FA-602S-7
[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-708N-1
FC-708N-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

13.09 €

1 10 Arbeitstage 92.562860

15.83 €

1 10 Arbeitstage 142.562861

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Knopf (für FA-602S-7) Korpusbreite(mm) 80 Korpusdicke(mm) 80
Werkstoff Edelstahl

Technischer Support