Edelstahl Anschlagbolzen C-1625-BK

Edelstahl Anschlagbolzen C-1625-BK
[Merkmale] Halterungen und Schließbleche kompatibel für verschiedene Fallenschlösser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1625-BK

Teilenummer
C-1625-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.82 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Zusätzliche Montageplatte (C-1625) Korpus Gesamtlänge(mm) 70 Korpusbreite(mm) 80
Korpus Dicke(mm) 15 Werkstoff Edelstahl-Platte Produktcode 22697

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Anschlagbolzen C-1625-BK, die Teilenummer ist C-1625-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1625-BK.

Technischer Support